Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Дросел с управляем обратен клапан и версия за освобождаване на остатъчното налягане, фиксиране на ръкохватката, хоризонтален – ASP-G

Вашето решение "три в едно"

  • Извършване на временни междинни спирания – вграден управляем обратен клапан
  • Изграждане на безопасни пневматични вериги – функция за освобождаване на остатъчното налягане - опция
  • Монтирайте го навсякъдеe – височина до 26,8 mm при хоризонталната версия.

И още много

  • Резбово присъединяване: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Приложим външен диаметър на шлауха: ф4 до ф12 mm
  • Диапазон на работното налягане: 0.1 до 0.7 MPa.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.