Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

With Compact Indicator, Universal – 10-AS*3*1FSG-A

  • Stainless Steel 303
  • Clean series
  • Thread: Metric, R or N
  • Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Configure your product

 
Размер на корпуса
Версия
Тип управление
Резба
Присъединяване
Width Across Flats
Tubing
Уплътнение
Направен по поръчка