Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VZM400, 5/2 механичен разпределител, метални уплътнения

  • Флуид: сгъстен въздух и инертен газ
  • Работно налягане: 0.15 до 1.0 MPa
  • Температура на флуида и околната среда: -5° до 60°C (без замръзване)
  • Ефективно сечение (Cv): 0.55
  • Размер на портовете: основен разпределител Rc(PT) 1/8, пилотен разпределител (обезвъздушаване) M5х0.8

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 3 от общо 3 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

VZM45-01-
Опции на тялото
Резба
Версия
Опция
Аксесоари