Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VZ300, 3/2 електромагнитен разпределител, директен монтаж/монтаж на плоча, метрични размери

  • This product is being discontinued. For more information, contact SMC.
  • 3 port, body ported, base mounted valve, rubber seal
  • Thread: Metric type
  • Low power consumption: 1.8WDC
  • Operating pressure ( MPa ): 0.15 to 0.7 (internal pilot)
  • Response time (ms): 20 or less (0.5MPa)
  • Cv factor: 0.2 (body ported), 0.25 (base mounted)

Configure your product

 
Функция
Присъединяване
Опции на тялото
Напрежение
Свързващ кабел
Шумопотискане
Ръчно управление
Присъединяване
Резба
Опция
Q