Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VT307, 3/2 електромагнитен разпределител, директно управление

  • Разпределители с голямо разнообразие от опции.
  • Ниска консумация на енергия.
  • Универсален тип.
  • Същите монтажни размери като настоящия продукт и при двата типа: директен монтаж или монтаж на плоча.
  • Устойчив на ниски концентрации на озон благодарение на HNBR гумени уплътнения.
  • RoHS и СЕ декларация за съответствие.

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване ? до ? от общо ? записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности
При търсенето не бяха открити резултати

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

VO307-3DO1-Q
Корпус
Valve specification
Pressure specifications
Напрежение
Електрическо присъединяване
Indicator light and surge voltage suppressor
Присъединяване
Резба
Опция
Съответствие с CE

Корпус
O (For manifold)
Valve specification
Стандартен
Pressure specifications
Standard type [0.7 MPa]
Напрежение
3 (110V AC 50/60Hz)
Електрическо присъединяване
DO (DIN connector [without connector])
Indicator light and surge voltage suppressor
Без
Присъединяване
(Without port [for manifold])
Резба
Rc (PT [or None])
Опция
Без
Съответствие с CE
Q (CE)
Работен флуид
Air
Максимална температура на работния флуид
50 ºC
Минимална температура на работния флуид
-10 ºC (No freezing)
Максимална температура на околната среда
50 ºC
Минимална температура на околната среда
-10 ºC (No freezing)
Клас на защита с щекер
Dustproof
Функция в нормално положение
Затворен
Тип на пилота
Директен
Обезвъздушаване
Механична пружина
Принцип на уплътняване
Меки уплътнения
Тегло
0.140 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version