Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VQZ115, серия 100, 3/2 електромагнитен разпределител, монтаж на плоча

  • Флуид: сгъстен въздух, благороден газ
  • Диапазон на работното налягане: 0.1 - 0.7 MPa
    (опция за високо налягане: 1.0 MPa)
  • mm²: метални уплътнения 10.9; гумени уплътнения 12.7
  • Работно напрежение: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Време за реакция: метални уплътнения 14ms или по-бързо;
    гумени уплътнения15 ms или по-бързо
  • Umgebungs-/Температура на флуида: -10 до 50 °C