Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VQC1000, 5/2 и 5/3 електромагнитни разпределители, всички видове

  • Флуид: сгъстен въздух и инертен газ
  • Работно налягане: 0.1 - 0.7 MPa
    (за високо налягане 1.0 MPa)
  • Cv фактор: метални уплътнения .18; гумени уплътненияl .25
  • Напрежение на бобината: 24 V DC
  • Време за реакция (ms) стандартно 1W:
    метални уплътнения 20 или по-малко; гумени уплътнения 25 или по-малко
  • Температура на флуида и околната среда : -10 до 50° C

Configure your product

 
Конфигурация
Уплътнение
Функция
Напрежение на бобината
LED индикация и шумопотискане
Ръчно управление