Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VQ5*0*, серия 5000, 5/2-, 5/3 електромагнитни разпределители, вътрешно окабелен, монтаж на плоча

  • Флуид: сгъстен въздух и инертен газ
  • Работно налягане: 0.10 - 1.0 MPa
  • Ефективно сечение mm 2 (Cv):
    5/2 метални уплътнения 72.0 (4.0);
    5/2 гумени уплътнения 79.2 (4.4)
    5/3 метални уплътнения 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0);
    3/2 гумени уплътнения 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4)
  • Напрежение на бобината: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Време за реакция (ms) стандартно 1W:
    метални уплътнения 20 или по-малко 62 или по-малко;
    гумени уплътнения 25 или по-малко до 75 или по-малко
  • Температура на околната среда и на флуида: метални уплътнения -10 до 50°C;
    гумени уплътнения -5 до 50°C

Configure your product

 
Composite Symbol
Seal Type
Функция
Напрежение
LED индикация и шумопотискане
Ръчно управление
Protection
Присъединяване спецификация
Присъединяване
Резба
Съответствие с CE