Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VQ20/30, 2/2 електромагнитен вентил, пилотно управление

  • Флуид: сгъстен въздух и инертен газ
  • Работно налягане: 0.01-0.6MPa
  • Ефективно сечение (Cv/ светъл отвор ): 7.2mm 2 -17.5mm 2 (0.4/ø3-1/ø4.8)
  • Напрежение на бобината: 12, 24 V DC; 100, 110, 200 V AC
  • Време за реакция: 5ms или по-малко (VQ20); 20ms или по-малко (VQ30)
  • Температура на флуида и околната среда: -10 до 50°C

Configure your product

 
Series
Обработка на корпуса
Напрежение на бобината
Свързващ кабел
Защита от пренапрежение
Ръчно управление
Присъединяване
Опция
Q