Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VQ110, серия 100, 3/2 електромагнитен разпределител, нормално затворен

  • Флуид: сгъстен въздух и инертен газ
  • Работно налягане: 0 - 0.8 MPa
  • Cv фактор: 0.02 (стандартно и високо налягане); 0.04 (опция, голям дебит
  • Напрежение на бобината: 100, 200, 110, 220 V AC; 12, 24 V DC
  • Време за реакция: 6.5ms или по-малко

Configure your product

 
Функция
Напрежение на бобината
Свързващ кабел
Ръчно управление
Присъединяване
Q