Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VQ1*0*, серия 1000, 5/2 и 5/3 електромагнитни разпределители, вътрешно окабелен, монтаж на плоча

  • Флуид: сгъстен въздух и инертен газ
  • Работно налягане: 0.1.0 MPa - 0.7 MPa
    (високо налягане 0.8 MPa)
  • Ефективно сечение mm 2 (Cv): метални уплътнения 3.6 (0.2);
    гумени уплътнения 5.4 (0.3)
  • Напрежение на бобината: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Време за задейдствие (ms) стандартно 1W, H 1.5W:
    5/2 метални уплътнения 12 или по-малко;
    5/2 гумени уплътнения 15 или по-малко
    5/3 метални уплътнения 20 или по-малко;
    5/3 гумени уплътнения 25 или по-малко
  • Температура на флуида и околната среда : -10 до 50°C

Configure your product

 
Конфигурация
Уплътнение
Function 2
Напрежение на бобината
LED индикация и шумопотискане
Ръчно управление
Q