Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VQ0*5*, серия 0000, 5/2, 5/3 електромагнитни разпределители, монтаж на плоча

  • Флуид: сгъстен въздух и инертен газ
  • Работно налягане: 0.1.0 MPa - 0.7 MPa
    (за високо налягане: 0.8 MPa)
  • Cv фактор: 5/2 метални уплътнения 0.15;
    5/2 гумени уплътнения 0.2
    5/3 метални уплътнения 0.11;
    5/3 0.15
  • Време за реакция: стандартно 1W, H 1.5W:
    5/2 15 или по-малко;
    3/2 позиционни 25 или по-малко
  • Температура на флуида и околната среда: -10 до 50°C

Configure your product

VQ05--Q
Composite Symbol
Уплътнение
Функция
Напрежение
Свързващ кабел
Ръчно управление
Присъединяване
Q