Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VNA, 2/2 пневмоуправляем вентил, сгъстен въздух

  • Флуид: сгъстен въздух; CO2; азот; фреон 11, 113, 114;
    турбинно масло, хидравлично масло, аргон, хелий
  • Максимално налягане: 1.5 MPa
  • Работно налягане: 0 до 1.0 MPa
  • Ефективно сечение: 13 до 770mm 2
  • Напрежение на бобината: AC(50/60Hz) 100 V, 200 V, други (опция );
    DC 24 V, други (опция)
  • Температура на околната среда: -5 до 60°C (без замръзване)