Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VM100, 3/2 разпределители, механично задействане

  • Флуид: сгъстен въздух
  • Работно налягане: -100 kPa до 1.0 MPa
  • Ефективно сечение (Cv): 2.5mm 2 (0.14)
  • Захранване: портове отдолу или отстрани
  • Температура на флуида и околната среда: -5° до 60°C (без замръзване)

Configure your product

 
Брой портове
Piping Direct., Plunger Length
Присъединителна резба
Вид на задвижването
Опция
Индикатор