Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VFN2120N-X23/36, 3/2-, 5/2 електромагнитен разпределител, NAMUR, хигиенен дизайн

  • Изпълнение с хигиеничен дизайн Полимерно тяло без вдлъбнатини задържащи мръсотия. Възможно е директно почистване на разпределителя (IP67)
  • Напрежение: 24 V DC
  • Електрическо присъединяване: вертикално (-X23) или хоризонтално (-X36)
  • Ниска консумация на енергия: 0,5 W
  • Резбово присъединяване: NPT1/4 или G1/4.

Configure your product

 
Ръчно управление
1/3/5 Port Thread Type
Mounting Thread Type
Обратен клапан
Електрическо присъединяване
Характеристики на разпределителя