Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Регулатори на скоростта, вграден пилотен контролен вентил с клапан за освобождаване на остатъчното налягане, фиксиране на ръкохватката, вертикален – нов ASP

  • Портове: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Приложим външен диаметър на шлауха.: ф4 до ф12 mm
  • Обхват на работното налягане: 0.1 до 0.7 MPa.