Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

TS, Мек найлонов шлаух, метрични размери

  • Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 16 mm
  • Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 50 °C for water
  • Colours: black, white, red, blue, yellow and green.

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване ? до ? от общо ? записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности
При търсенето не бяха открити резултати

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

TS0425B-100
Типоразмер
Цвят
Дължина на ролката

Типоразмер
0425 (Диаметър ф4х2.5 mm)
Цвят
B (Черен)
Дължина на ролката
100 m ролка
Тегло
0.800 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version