Модел
-- Избери опция --
LQ1B11 (Резба 1/8", Шлаух фmm 4x3)
LQ1B12 (Резба 1/8", Шлаух фmm 3x2)
LQ1B1A (Резба 1/8", Шлаух ф1/8" x 0.086")
LQ1B21 (Резба 1/8", Шлаух фmm 6x4)
LQ1B22 (Резба 1/8", Шлаух фmm 4x3)
LQ1B23 (Резба 1/4", Шлаух фmm 6x4)
LQ1B24 (Резба 1/4", Шлаух фmm 4x3)
LQ1B2A (Резба 1/8", Шлаух ф1/4" x 5/32")
LQ1B2B (Резба 1/8", Шлаух ф3/16" x 0.127")
LQ1B2C (Резба 1/8", Шлаух ф3x2 или 1/8" x 0.086")
LQ1B2D (Резба 1/4", Шлаух ф1/4" x 5/2")
LQ1B2E (Резба 1/4", Шлаух ф3/16" x 0.127")
LQ1B2F (Резба 1/4", Шлаух ф3x2 или 1/8" x 0.086")
LQ1B31 (Резба 1/4", Шлаух фmm 10x8)
LQ1B310 (Резба 1/8", Шлаух фmm 8x6)
LQ1B32 (Резба 1/4", Шлаух фmm 8x6)
LQ1B33 (Резба 1/4", Шлаух фmm 6x4)
LQ1B34 (Резба 3/8", Шлаух фmm 10x8)
LQ1B35 (Резба 3/8", Шлаух фmm 8x6)
LQ1B36 (Резба 3/8", Шлаух фmm 6x4)
LQ1B39 (Резба 1/8", Шлаух фmm 10x8)
LQ1B3A (Резба 1/4", Шлаух ф3/8" x 1/4")
LQ1B3B (Резба 1/4", Шлаух ф1/4" x 5/32")
LQ1B3C (Резба 3/8", Шлаух ф3/8" x 1/4")
LQ1B3D (Резба 3/8", Шлаух ф1/4" x 5/32")
LQ1B3F (Резба 1/8", Шлаух ф3/8"x1/4")
LQ1B41 (Резба 3/8", Шлаух фmm 12x10)
LQ1B42 (Резба 3/8", Шлаух фmm 10x8)
LQ1B43 (Резба 1/2", Шлаух фmm 12x10)
LQ1B44 (Резба 1/2", Шлаух фmm 10x8)
LQ1B49 (Резба 1/4", Шлаух фmm 12x10)
LQ1B4A (Резба 3/8", Шлаух ф1/2" x 3/8")
LQ1B4B (Резба 3/8", Шлаух ф3/8" x 1/4")
LQ1B4C (Резба 1/2", Шлаух ф1/2" x 3/8")
LQ1B4D (Резба 1/2", Шлаух ф3/8" x 1/4")
LQ1B4G (Резба 1/4", Шлаух ф1/2" x 3/8")
LQ1B51 (Резба 1/2", Шлаух фmm 19x16)
LQ1B52 (Резба 1/2", Шлаух фmm 12x10)
LQ1B53 (Резба 3/4", Шлаух фmm 19x16)
LQ1B54 (Резба 3/4", Шлаух фmm 12x10)
LQ1B58 (Резба 1/4", Шлаух фmm 19x16)
LQ1B59 (Резба 3/8", Шлаух фmm 19x16)
LQ1B5A (Резба 1/2", Шлаух ф3/4" x 5/8")
LQ1B5B (Резба 1/2", Шлаух ф1/2" x 3/8")
LQ1B5C (Резба 3/4", Шлаух ф3/4" x 5/8")
LQ1B5D (Резба 3/4", Шлаух ф1/2" x 3/8")
LQ1B5G (Резба 1/4", Шлаух ф3/4" x 5/8")
LQ1B5H (Резба 3/8", Шлаух ф3/4" x 5/8")
LQ1B61 (Резба 3/4", Шлаух фmm 25x22)
LQ1B62 (Резба 3/4", Шлаух фmm 19x16)
LQ1B63 (Резба 1", Шлаух фmm 25x22)
LQ1B64 (Резба 1", Шлаух фmm 19x16)
LQ1B66 (Резба 1/2", Шлаух фmm 25x22)
LQ1B6A (Резба 3/4", Шлаух ф1" x 7/8")
LQ1B6B (Резба 3/4", Шлаух ф3/4" x 5/8")
LQ1B6C (Резба 1", Шлаух ф1" x 7/8")
LQ1B6D (Резба 1", Шлаух ф3/4" x 5/8")
-- Избери опция --