Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

SYJ7000-*W, 5 портов разпределител, фланцов монтаж, и версия с резбови отвори в тялото, М8 конектор

  • Fluid: air
  • Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
  • Cv factor: body ported range 0.48 - 0.6;
    base mounted 0.7
  • Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC
  • Ambient & fluid temp: max. 50° C

Configure your product

 
Функция
Присъединяване
Обезвъздушаване
Напрежение
Свързващ кабел
Шумопотискане
Ръчно управление
Присъединяване
Резба
Опция
Направен по поръчка