Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

SYJ3000, 4/2-, 5/2, 5/3 електромагнитни разпределители, гумени уплътнения, директен монтаж/монтаж на плоча

  • Флуид: сгъстен въздух
  • Работно налягане: 0.15 - 0.7 MPa
  • Ефективно сечение mm 2 (Cv): 5 порта Директен мотнаж 0.9 (0.05)
    5 порта за монтаж на плоча с плочата 1.8 (0.1)
  • Напрежение на бобината: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Температура на околната среда и флуида: ≤ 50°C