<ul><li>Флуид: сгъстен въздух.</li><li>Диапазон на работното налягане: -100 kPa до 0.7 MPa.</li><li>Температура на околната среда: -10° до 50°C (без замръзване).</li><li>Работно напрежение: 12, 24 V DC</li><li>Степен на защита: IP67 (според IEC60529).</li></ul>
Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.
Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
SY53---Q
Моля, проверете срока за доставка. Щракнете тук
за подобни продукти поддържани на склад или се Свържете се с нас
за допълнителна информация.