Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

SV2000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2 електромагнитен разпределител, всички видове

  • Флуид: сгъстен въздух
  • Работно налягане: -100 kPa до 0.7 MPa
  • Време за задейдтвие ms (при 0.5 MPa): 33 или по-малко
  • Напрежение на бобината: 12, 24 V DC
  • Температура на флуида и околната среда: -10 до 50° C
  • Степен на защита: IP67 (IEC529)

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване ? до ? от общо ? записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности
При търсенето не бяха открити резултати

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

SV200-5FU
Функция
Пилотен въздух
Напрежение
LED индикация и шумопотискане
Ръчно управление