Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

D-A59W, Reed Switch, Tie-rod Mounting, Grommet

  • Електрическо присъединяване: залят кабел
  • Приложение: реле/PLC.
  • Захранващо напрежение: 24 V DC.
  • Максимален ток: 5 до 40mA.
  • Приложими серии цилиндри: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB.