Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Шлаух - външна резба

Шлаух - мъжка резба
  • Бърза връзка за шлаух, материал полипропилен за общи приложения
  • Приложим диматър на шлауха: ф3,2 до ф6 mm
  • Тип резба: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI
  • Диапазон на работното налягане: -100 kPa до 1 MPa
  • Температура на флуида: -5 до 60 °C, вода: 0 до 40 °C
  • Уплътнение на резбата.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене