Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

1000 серия

Серия 1000
  • Компактни размери
  • Дебит: гумени уплътнения 4,5 mm²;
    метални уплътнения 10,6 mm²
  • Дълъг експолоатационен живот: повече от 200 милиона цикъла
    (базирано на тестове проведени от SMC)
  • Време за реакция: 12 ms или по-бързо
  • Бързите връзки за шлаух могат да се подменят
    без да се демонтират разпределителите

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене