Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

2-челюсти, ъглов хващач с лостов механизъм - MHT2-Z

  • Maximum gripping moment 106 Nm at 0.5 MPa
  • Finger opening angle from -3° to 28°
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.01 mm
  • Max. operating frequency: 60 c.p.m.

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване ? до ? от общо ? записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности
При търсенето не бяха открити резултати

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

MHT2-40TFDZ
Диаметър на буталото ф
Тип резба
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой

Диаметър на буталото ф
40 mm
Тип резба
TF (G)
Сензор за положение на буталото
Без сензори за положение
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
0.5 m (или никакъв, при версия без сензор за положение)
Брой
2 бр. (или нищо, когато няма датчик за положение на буталото)
Максимално работно налягане
0.6 MPa
Минимално работно налягане
0.1 MPa
Максимална температура на околната среда
60 ºC
Минимална температура на околната среда
5 ºC
Приложим флуид
Air
Смазване
Non lube
Action
Double acting
Arm opening angle
−3° ~ 27°
Holding moment (effective value)
36 N m
Тегло
1.070 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version