Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

PSE570, General Fluids Pressure Sensor

  • Приложими флуиди: газ или течност, които няма да взаимодействат с материалите в контакт с флуида.
  • Диапазона на налягане: -100 до 100 kPa, 0 до 500 kPa, 0 до 1 MPa, 0 до 2 MPa, 0 до 5 MPa, 0 до 10 MPa
  • Тестово налягане: 3 пъти по-високо от номиналното
  • Издържат на напрежение: 500 V AC.
  • М12 конектор
  • Степен на защита: IP65.

Configure your product

 
Обхват на сензора
Присъединяване
Изходни данни
Свързващ кабел