Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Пневматично реле за време

Пневматично реле за време
  • Комбинацията от регулируем отвор и фиксиран поток
    позволява предаването на пневматичен сигнал след
    фиксиран период от време
  • Захранващо налягане: 0 до 1,0 MPa
  • Управляващ сигнал: 0,25 до 0,8 MPa
  • Закъснение: 0,5 до 60 секунди
  • Температура на околната среда и флуида: 5° до 60°C
  • Ефективно сечение (Cv): 0,14

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене