Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

PF3W

PF3W
Приложенията, изискващи непрекъснато контролиран поток от охлаждаща или почистваща вода, вече имат идеалното решение с пускането на новата серия PF3W Digital Flow Switch от световните лидери в пневматиката - SMC.Разработени след успеха на гамата превключватели на потока PF2W на SMC, техните инженери за научноизследователска и развойна дейност издигнаха тези превключватели на потока на ново ниво, като подобриха дизайна и експлоатационните си характеристики.В зависимост от избрания модел, новата серия PF3W сега е с до 40% по-малка по обем от предишния диапазон, като по този начин предлага подобрено пространство и гъвкавост на тръбите.Проектирани да работят с течности до 90 ° C, тези превключватели включват вграден температурен сензор, така че както потокът, така и температурата на флуида могат да бъдат ефективно наблюдавани едновременно. Според SMC инженерите загубите на налягане също са намалени в сравнение с предишния диапазон и новият PF3W може да се използва и с етилен гликол, работещ флуид, което прави тези превключватели идеални за използване в приложения тип чилър.Допълнителните подобрения включват добавянето на два екрана, включващи три цветни цифрови дисплея, които също могат да се въртят както в посока на часовниковата стрелка, така и в посока, обратна на часовниковата стрелка, като по този начин предлагат още по-добра видимост на дисплея по време на работа.Предлага се като обезмалсен тип и с аналогов изход, ако е необходимо, новата серия PF3W отговаря на стандартите за защита IP 65 на корпуса и е съвместима с RoHS и CE.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене