Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

MY3M, Mechanical Joint Rodless Cylinder, Slide Bearing Type, w/o Stroke Adjustment Unit

  • Благодарение на вградения плъзгащ водач, детайлите могат да се монтират директно върху работната маса.
  • Подобрена товарноносимост в сравнение с серия MY3A и MY3B.
  • Уникалното бутало с овална форма дава възможност за намаляване височината и дължината на изпълнителния механизъм и предлага практичното разположение на захранващите портове, демпфериращата игла и упорите за ограничаване на хода.
  • В резултат на това е постигнато значително редуциране на теглото и размерите.
  • Обща дължина при версия (Z) е намалена с до до 104mm (диаметър на буталото: ф63mm).
  • Обща височина при версия (H) е намалена с 28% (диаметър на буталото: ф63mm).
  • Общо тегло намалено с до до 50%(диаметър на буталото: ф16mm).
  • Тип резба: Rc, G или NPT (приложимо за диаметър на буталото: от ф25 до ф63mm).

Configure your product

 
Диаметър на буталото ф
Тип резба
Ход
  []
Ограничител на хода
Датчик
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой