<UL><li>Благодарение на вградения плъзгащ водач, детайлите могат да се монтират директно върху работната маса.</li><li>Подобрена товарноносимост в сравнение с серия MY3A и MY3B.</li><li>Уникалното бутало с овална форма дава възможност за намаляване височината и дължината на изпълнителния механизъм и предлага практичното разположение на захранващите портове, демпфериращата игла и упорите за ограничаване на хода.</li><li>В резултат на това е постигнато значително редуциране на теглото и размерите.</li><li>Обща дължина при версия (Z) е намалена с до до 104mm (диаметър на буталото: ф63mm).</li><li>Обща височина при версия (H) е намалена с 28% (диаметър на буталото: ф63mm).</li><li>Общо тегло намалено с до до 50%(диаметър на буталото: ф16mm).</li><li>Тип резба: Rc, G или NPT (приложимо за диаметър на буталото: от ф25 до ф63mm).</li></UL>
MY3M, Mechanical Joint Rodless Cylinder, Slide Bearing Type, w/High Load Shock Absorber, Series H
Задвижващи механизми
Продуктов каталог
MY3M, Mechanical Joint Rodless Cylinder, Slide Bearing Type, w/High Load Shock Absorber, Series H
Благодарение на вградения плъзгащ водач, детайлите могат да се монтират директно върху работната маса.
Подобрена товарноносимост в сравнение с серия MY3A и MY3B.
Уникалното бутало с овална форма дава възможност за намаляване височината и дължината на изпълнителния механизъм и предлага практичното разположение на захранващите портове, демпфериращата игла и упорите за ограничаване на хода.
В резултат на това е постигнато значително редуциране на теглото и размерите.
Обща дължина при версия (Z) е намалена с до до 104mm (диаметър на буталото: ф63mm).
Обща височина при версия (H) е намалена с 28% (диаметър на буталото: ф63mm).
Общо тегло намалено с до до 50%(диаметър на буталото: ф16mm).
Тип резба: Rc, G или NPT (приложимо за диаметър на буталото: от ф25 до ф63mm).
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
MY3M-
Моля, проверете срока за доставка. Щракнете тук
за подобни продукти поддържани на склад или се Свържете се с нас
за допълнителна информация.