Креан упор за настройка на хода
-- Избери опция -- Left: w/o Unit; Right: w/o Unit SA (Left: w/o Unit; Right: w/Adjustment Bolt) SL (Ляво: без модул; дясно: хидравличен демпфер за малки натоварвания, настройваем болт) AS (Ляво: настройваем болт; дясно: без) LS (Ляво: хидравличен демпфер за малки натоварвания, нстройваем болт; дясно: без модул) HS (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт; дясно: без модул)
SA6 (Ляво: без модул; дясно: настройваем болт, къс дистанционер)
SA7 (Left: w/o Unit; Right: w/Adjustment Bolt, Long Spacer)
SL6 (Ляво: без модул; дясно: хидравличен демпфер за малки натоварвания, настройваем болт, къс дистанционер)
SL7 (Ляво: без модул; дясно: хидравличен демпфер за малки натоварвания, настройваем болт, дълъг дистанционер)
SH (Ляво: без модул; Дясно: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт)
SH6 (Ляво: без модул; Дясно: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, къс дистанционер)
SH7 (Ляво: без модул; Дясно: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, дълъг дистанционер)
A6S (Ляво: настройваем болт, къс дистанционер; дясно: без)
A7S (Ляво: настройваем болт, дълъг дистанционер; дясно: без)
L6S (Ляво: хидравличен демпфер за малки натоварвания, настройваем болт, къс дистанционер; дясно: без модул)
L7S (Ляво: хидравличен демпфер за малки натоварвания, настройваем болт, дълъг дистанционер; дясно: без модул)
H6S (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, къс дистанционер; дясно: без модул)
H7S (Ляво: хидравличен демпфер за големи натоварвания, настройваем болт, дълъг дистанционер; дясно: без модул)
-- Избери опция --
Сензор за положение на буталото
-- Избери опция --
Без сензори за положение
M9B--Електронен, стандартен, 2-проводен, аксиален
M9BA--Електронен, водоустойчив, 2-проводен, аксиален
M9BAV--Електронен, водоустойчив, 2-проводен, радиален
M9BV--Електронен, стандартен, 2-проводен, радиален
M9BW--Електронен, двуцветна индикация, 2-проводен, аксиален
M9BWV--Електронен, двуцветна индикация, 2-проводен, радиален
M9N--Електронен, стандартен, 3-проводен, NPN, аксиален
M9NA--Електронен, водоустойчив, 3-проводен, NPN, аксиален
M9NAV--Електронен, водоустойчив, 3-проводен, NPN, радиален
M9NV--Електронен, стандартен, 3-проводен, NPN, радиален
M9NW--Електронен, двуцветна индикация, 3-проводен, NPN, аксиален
M9NWV--Електронен, двуцветна индикация, 3-проводен, NPN, радиален
M9P--Електронен, стандартен, 3-проводен, PNP, аксиален
M9PA--Електронен, водоустойчив, 3-проводен, PNP, аксиален
M9PAV--Електронен, водоустойчив, 3-проводен, PNP, радиален
M9PV--Електронен, стандартен, 3-проводен, PNP, радиален
M9PW--Електронен, двуцветна индикация, 3-проводен, PNP, аксиален
M9PWV--Електронен, двуцветна индикация, 3-проводен, PNP, радиален
A90--рид контакт, AC напрежение, хоризонтален, кабел 0.5 m
A90V--Рид контакт, 5 до 24 V DC, 100 V AC максимално, LED, вертикален кабел
A93--рид контакт, DC напрежение, AC напрежение, светлинна индикация, хоризонтален
A93V--Рид контакт, 24 V DC, 100 V AC максимално, LED, вертикален кабел
A96--Рид контакт, 4 до 8 V DC, 3-проводен, LED, хоризонтален кабел
A96V--Рид контакт, 4 до 8 V DC, 3-проводен, LED, вертикален кабел
Без сензори за положение