Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Lock Unit - MWB-UT

Ensure easy handling

  • Работете просто: намалете работата по монтажа и поддръжката. – Ръчно управление на заключването и отделна конструкция на заключващото устройство и цилиндъра
  • Доверете му се - Сила на задържане до 6080 N
  • Гарантиране на качеството на вашия процес - Висока точност на спиране.

И още много

  • Диаметър на буталото: ф32, ф40, ф50, ф63, ф80, ф100 mm
  • Диаметър на буталния прът: ф12, ф16, ф20, ф25, ф30
  • Действие на заключване: при отпадане на пневматичното захранване
  • Максимален работно налягане: 1.0 MPa
  • Посока на заключване: И в двете посоки
  • Устройство за заключване с индикация на състоянието на заключване.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Монтаж
Диаметър на буталото ф
Тип резба
Дължина на пръта
Опция