Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

MHL2-Z, Air Gripper, Parallel Style, Wide Opening

  • Bore sizes 10, 16, 20, 25, 32, 40mm
  • Re-designed to reduce weight
  • Built in magnet for position sensing
  • Open/Closing stroke up to 120mm
  • Gripping force up to 396N at 0.5 Mpa

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 10 от общо 12 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

MHL2-DZ
Диаметър на буталото ф
Резба
Opening/Closing Stroke
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой
Направен по поръчка