Решението за линейно задвижване при високи натоварвания. Идеален за приложения за обработка на материали. Двата основни модела включват самосмазващи се плъзгащи лагери или сачмени лагери. Моделът с диаметър на буталото 100 mm може да спре товар от 3000 lbs. движещ се със скорост 55 ft/min или плавно да повдигне центриран товар от 1000 lbs. с 40% коефициент на безопасност. Цялостното задвижване е много компактно, а резбовите монтажни отвори осигуряват лесен монтаж. Монтира се странично или отдолу. MGQ предлага типоразмери от 12 до 100 mm с възможност за монтаж на датчици за положение.