Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

MGPL50-X2616, Reference Pin Cylinder

  • Компакт-цилиндър с направкляващии по-точно позициониране
  • Точност на монтиране: равнинност от 0.02mm, правоъгълност от 0.1mm.
  • Подобрена точност на позициониране в края на хода: 0.2mm
  • Максимално отклонение на крайната плоча от 0.2mm (165 N)
  • Двустранно разположени метални чистачи
  • Регулиране на хода чрез крайни упори
  • Диаметър на буталото: 50
  • Ход: 25, 40, 65mm

Configure your product

 
Ход
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой