Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Miniature Guide Rod Cylinder – MGJ

The smallest guided solution

  • Use it in the smaller spaces – As low as 14.5 mm heigh and 29 mm width (Ø 6)
  • Achieve high performance and rigidity – ± 0.1° of non-rotating accuracy
  • Ease piping labour – Wiring and piping is done from one side.

И още много

  • Bore sizes (mm): 6, 10
  • Stroke up to 20 mm
  • Mounting from 2 directions
  • Two auto switches can be mounted even for 5 mm strokes.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.