Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

One Touch Fitting, Rotary, Metric - KS

  • Въртящи се бързи връзки за шлаух, стандартна версия
  • Метричнни резби
  • Диаметър на шлауха:  ф4, ф6, ф8, ф10 и ф12mm
  • Максимално налягане:  1,0 MPa
  • Температура на околната среда и флуида: -5 до 60 °C

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 10 от общо 30 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

KS-
Модел
Приложим външен диаметър на шлауха
Присъединяване
Уплътнение