Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Дросел с вграден обратен клапан, общо приложение, бърза връзка за шлаух, опростена ръкохватка, метално тяло, ъглов - AS*2*1-F

  • Flame resistant resin (Equivalent to UL-94 Standard V-0)
  • Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Configure your product

 
Типоразмер
Начин на управление
Размер на порта и на шлауха
Опция
Направен по поръчка
Sechskant-Kontermutter