Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Прищипващ вентил - LPV

Само една щипка

  • Устойчивост на замърсяване
  • Нулев мъртъв обем - Безпрепятствен път на потока
  • Избягване на повреди по шлауха - Дъгообразна форма на частта за претискане
  • Пестене на енергия - Консумацията на енергия е само 2 W.

И още много

  • Приложими флуиди: подходящ за газ и течности
  • Шлаух: от ф3 до ф6 mm
  • Диапазон на работното налягане: 0 до 0,2 MPa
  • Консумация на енергия: 2 W
  • 2 типа монтаж: монтаж на панел или директен монтаж
  • Тип на вентила: N.C. или N.O.

Configure your product

 
Тип разпределител
Напрежение
Електрическо присъединяване
Светлинна индикация
Диаметър на шлауха
Дължина на свързващия кабел