Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

LEM

Solution for narrow spaces and heavy workloads

  • Make the most of the space – Suitable for use in narrow and small spaces
  • Perfect motion – Available in different mechanics according to requirements
  • Easy to control. Suit your needs – 14 positions with no need to program. Compatible with auto switches
  • Obtain the best precision and power – ±0.08 positioning repeatability. Up to 20 kg workload.

И още много

  • Body size: 25 and 32 mm
  • Stroke: 50 to 2000 mm
  • Acceleration: up to 20000 mm/s²
  • Speed: up to 1000 mm/s
  • Step motor type
  • Encoder: incremental
  • Compatible controllers: LECP1, LECP2 and JXC#1
  • Can be connected to various types of guides.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Версия
Типоразмер
Позция на монтаж на двигателя
Ход
Опция на двигателя
Тип на задвижващия кабел
Дължина на кабела към задвижването
Версия на контролера
I/O кабел за контролер LEC
Комуникационен протокол
Опция
Монтаж на контролера
I/O кабели за контролер JXC и комуникационни конектори