Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

LEM

Solution for narrow spaces and heavy workloads

  • Make the most of the space – Suitable for use in narrow and small spaces
  • Perfect motion – Available in different mechanics according to requirements
  • Easy to control. Suit your needs – 14 positions with no need to program. Compatible with auto switches
  • Obtain the best precision and power – ±0.08 positioning repeatability. Up to 20 kg workload.

И още много

  • Body size: 25 and 32 mm
  • Stroke: 50 to 2000 mm
  • Acceleration: up to 20000 mm/s²
  • Speed: up to 1000 mm/s
  • Step motor type
  • Encoder: incremental
  • Compatible controllers: LECP1, LECP2 and JXC#1
  • Can be connected to various types of guides.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Типоразмер
Позция на монтаж на двигателя
Ход
Опция на двигателя
Креан упор за настройка на хода
Тип на задвижващия кабел
Дължина на кабела към задвижването
Версия на контролера
I/O кабел за контролер LEC
Комуникационен протокол
Опция
Монтаж на контролера
I/O кабели за контролер JXC и комуникационни конектори