Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

LEJS, Electric Actuator/High Rigidity Slider Type Ball Screw Drive

  • High-precision and high-rigidity with a double axis linear guide construction, which allows the support of eccentric loads and reduces deflection.
  • Compactness with low profile and low centre of gravity:Workpiece does not interfere with the motor, as table height is larger than motor height.
  • Max. work load: 85 kg (horizontal)
  • Max. stroke: 1500 mm
  • Max. speed: 1200 mm/s

Configure your product

 
Точност
Типоразмер
Вид на двигателя
Стъпка на винта
Ход
Опция на двигателя
Тип на задвижващия кабел
Дължина на кабела към задвижването
Прахозащита
Дължиона на I/O кабел