Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

2-челюсти, ъглов хващач, компактен - MHC2-6

  • Maximum gripping moment 0.038 Nm at 0.5 MPa
  • Opening angle from 30° to -10°
  • Double acting and single acting
  • Repeatability: ±0.02 mm
  • Max. operating frequency: 180 c.p.m.