Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

JSXU, Directly Operated 2-Port Solenoid Valve

  • Applicable fluid: air, water, oil
  • Flow rate up to 35 l/min (water)
  • Orifice diameter: 2.4 to 7.1 mm
  • Port size: 1/8" to 3/8"
  • Body material: stainless steel and brass
  • Coil material: stainless steel
  • Enclosure: IP67.

Configure your product

 
Типоразмер
Материал на тялото
Материал на уплътнението
Orifice Diameter, Port Size
Тип резба
Номинално напрежение
Електрическо присъединяване
Oil-free Option
Монтажна скоба