Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

2/2 електромагнитен вентил с пилотно управление за високо налягане – JSXH-X1

Създаден за високо налягане

  • Гарантиран дебит дори при високи налягания – може да се използва при диференциално налягане до 4 MPa
  • Издържа на най-неблагоприятните условия на околната среда – корпус на бобината от неръждаема стомана и степен на защита IP67
  • Покрива широк спектър от приложения – подходящ за използване с въздух, азот, аргон или кислород
  • Спестяване на енергия –Консумация на енергия само 6 W.

И още много

  • Приложим флуид: въздух, азот, аргон или кислород
  • Присъединяване: 3/8" до 1/2"
  • Дебит: до 4.3 (Cv)
  • Светъл отвор: 16 mm
  • Може да се използва до 4 MPa.