Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

JSX, General Service 2 Port Direct Operated Solenoid Valve, N.O.

  • Standard stainless-steel body, IP67 protection rating
  • 1/8" to 3/8" NPT, G, and Rc port
  • NBR, FKM and EPDM seal material
  • 360-degree coil rotation
  • UL, CE and NSF compliant
  • Available with M12 connector

Configure your product

 
Типоразмер
Материал на тялото
Материал на уплътнението
Orifice Diameter/Port Size
Тип резба
Номинално напрежение
Електрическо присъединяване
Oil-free Option
Монтажна скоба