Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

JSB Angle Seat Valve, Air Operated

  • Angle seat structure to minimize pressure loss
  • 316L stainless steel equivalent material, port sizes: 3/8" to 2"
  • Optimized flow channel for large flow capability
  • Easy maintenance
  • Built-in visual indicator
  • Fluid temperature: Steam: 183°C or less, Water/Air: 99°C or less

Configure your product

 
Valve Size
Тип разпределител
Материал на тялото
Материал на уплътнението
Присъединяване
Тип резба
Head Size
Head Material