Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

JC

JC
Серията JC, е лек плаващ шарнир, който допълва нашата съществуваща гама от пневматични цилиндри. Ключова характеристика е алуминиевият корпус на JC, който предлага до 30% намаление на теглото, намалявайки инерционните сили и страничните натоварвания на задвижващите механизми, докато работи. Съединението е защитено и с прахоустойчив капак, удължаващ експлоатационния му живот. С ъгъл на въртене от ± 5 ° и допустим ексцентриситет от ± 0,5 до 1 mm, JC е проектиран да компенсира всяко несъответствие, което може да възникне между детайла и цилиндъра. Това поглъщащо отклонение капацитет намалява износването на цилиндрите, удължавайки времето за тяхното обслужване. Той може да работи с максимална сила на опън / натиск от 3100N за размери на отворите на цилиндрите от 20 до 63 mm и с размери на резбата от M8x1.25 до M18x1.5. Серията JC е идеална за всеки пневматичен цилиндър, при който съединението трябва да поеме нецентриране или загуба на паралелна точност между цилиндъра и задвижваното тяло.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене