<ul><li>Rapid static neutralization in 0.3s (150mm distance, 0.2 MPa pressure)</li><li>Ion balance to ±10 V</li><li>Operates from 24VDC, with internal high voltage power supply for ion generation</li><li>Optional 115VAC adapter available (compatible with 100-240VAC 50/60Hz input)</li><li>Operating pressure: 0.05 ~ 0.6 MPa</li><li>Air supply tubing size: ø8 (Metric), ø5/16" (Inch)</li><li>Meets CE, RoHS standards, OSHA (option)</li></ul>
Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.
Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.
Бърза връзка за шлаух
Адаптер за захранване с променлив ток, Свързващ кабел
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
IZG10-08-
Моля, проверете срока за доставка. Щракнете тук
за подобни продукти поддържани на склад или се Свържете се с нас
за допълнителна информация.